Fallback image
Product Image

Vanne de régulation rotative Vee-Ball™ SS-84PSV4 de Fisher™

La vanne SS-84PSV4 de Fisher est une vanne d'aspersion de pressuriseur destinée à une utilisation sur les stations génératrices de réacteur nucléaire à eau sous pression de troisième génération. Le corps de vanne NPS 4 x 3” est doté d'extrémité à soudure bout à bout avec des éléments internes Vee-Ball de 3” de Fisher qui fonctionne contre un joint de manchon à ressort. Cette vanne intègre plusieurs améliorations par rapport aux conceptions SS-84 d'origine qui fonctionnaient dans les précédents réacteurs à eau sous pression.

Principales fonctionnalités

  • La conception à cannelure à dent manquante garantit un assemblage unidirectionnel.
  • La bride à corps latéral permet le retrait des éléments internes avec l'actionneur en place.
  • La conception intègre un réglage facile de la position fermée.
  • Le réglage du tendeur de l'actionneur assure un positionnement précis sans déconnexion des liaisons.