Détendeur casse-vide Fisher™ série T208VR
T208VR Series are direct‑operated vacuum regulators. They limit vacuum loss between a tank and its vacuum source.
Principales fonctionnalités
- Réglage inviolable
- Contrôle précis des réglages de basse pression
- Conversion facile
- Pièces détachées communes avec les autres produits de la série T208
- Résistance à la corrosion