Fallback image
Product Image

Vanne de régulation à bride Fisher™ Vee-Ball™ V150

La vanne de régulation Fisher Vee-Ball V150 est le choix en termes de performance et de rentabilité dans une large gamme d'applications. La précision de l'usinage des pièces et les conceptions d'étanchéité à pression équilibrée garantissent un fonctionnement lisse et précis de la vanne.

Principales fonctionnalités

  • La conception de corps à bride élimine les boulons de fixation à brides exposés, réduit la durée d'alignement et d'installation et optimise la sécurité des installations de vanne et l'intégrité de la tuyauterie.
  • La construction de joint d'étanchéité de l'opercule HD robuste offre une durée de service longue dans les applications exigeantes.
  • Le contour précis de la Vee-Ball offre une caractéristique de débit « pourcentage égal modifié ».
  • Les matériaux sont compatibles avec des applications nécessitant l'utilisation de liquides et de gaz corrosifs. Ces constructions sont conformes aux normes NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 et MR0175/ISO 15156.
  • L'inspection et le remplacement du joint d'étanchéité de l'opercule s'effectuent au niveau de l'entrée du corps de vanne sans déposer l'actionneur ni démonter la vanne.
  • Le corps de vanne d'un seul tenant optimise l'intégrité de la structure de l'enveloppe de pression en éliminant les fuites pouvant être dues aux conceptions de vanne boulonnées à joints en deux pièces.
  • Les systèmes de garniture ENVIRO-SEAL™, disponibles en option, sont conçus avec des surfaces d'arbre très douces. Ces systèmes à faible émission fugitive assurent l'étanchéité.