Fallback image
Product Image

Vanne de régulation Fisher™ Vee-Ball™ V150E

La vanne de régulation Fisher Vee-Ball V150E présente une conception de sortie étendue et à bride. La bride de sortie est plus large que l'entrée d'un diamètre nominal du tube. La géométrie de sortie étendue optimise l'écoulement via la vanne, la zone d'écoulement augmentant entre l'entrée et la sortie. Cette conception de corps de vanne permet de s'adapter aux situations où une extension de la conduite en aval est requise.

Principales fonctionnalités

  • Les composants des éléments internes sont interchangeables avec les vannes Fisher V150, V200, et V300 série B.
  • La conception de corps de vanne à bride élimine les boulons de fixation à brides exposés, réduit la durée d'alignement et d'installation et optimise la sécurité des installations de vanne et l'intégrité de la tuyauterie.
  • La construction de joint en métal haute résistance offre une durée de service longue dans les applications exigeantes.
  • Les pièces usinées avec précision, le joint à pression équilibrée et les roulements à faible friction permettent à la boule de se déplacer de manière fluide et précise.
  • Le contour précis de la Vee-Ball offre une caractéristique de débit « pourcentage égal modifié ».
  • Répond aux exigences d'installation dans les situations où une extension de la conduite en aval est requise.
  • Dimensions uniques propres aux conceptions de vanne à boule à sortie étendue.
  • Le corps de vanne d'un seul tenant optimise l'intégrité de la structure de l'enveloppe de pression en éliminant les fuites pouvant être dues aux conceptions de vanne boulonnées à joints en deux pièces.