Vanne de régulation à bride Fisher™ Vee-Ball™ V150S
Principales fonctionnalités
- Le corps de vanne, l'arbre et les paliers sont totalement protégés grâce à des matériaux d'éléments internes très résistants à l'usure.
- L'écoulement étranglé traverse une bague de forme spéciale afin de réduire la turbulence et l'impact sur la paroi du tuyau.
- En mode de débit inverse, la haute vitesse est maintenue en aval de la section contractée dans l'alésage de la bague au niveau de la sortie de la vanne. Par rapport aux autres styles de vannes, le débit de sortie est essentiellement parallèle à la paroi de la bague.
- Un bridage total sur le corps de vanne permet un alignement centré simple avec les brides de tuyau, une exigence fondamentale pour éviter une érosion des surfaces de bride.
- Le contour précis de l'obturateur échancré en V offre une caractéristique de débit « pourcentage égal modifié ».
- Le corps de vanne, brides incluses, est fabriqué à partir d'une pièce coulée d'un seul tenant. Aucune soudure n'est nécessaire.