Vanne de régulation Fisher™ Vee-Ball™ V200
Principales fonctionnalités
- Disponible avec un style de corps sans bride ou à bride pour une installation flexible.
- La construction de joint d'étanchéité de l'opercule HD robuste offre une durée de service longue dans les applications exigeantes.
- Le contour précis de la Vee-Ball offre une caractéristique de débit « pourcentage égal modifié ».
- Les matériaux sont compatibles avec des applications nécessitant l'utilisation de liquides et de gaz corrosifs. Ces constructions sont conformes aux normes NACE MR0175-2002, MR0175-2003, MR0103 et MR0175/ISO 15156.
- L'inspection et le remplacement du joint d'étanchéité de l'opercule s'effectuent au niveau de l'entrée du corps de vanne sans déposer l'actionneur ni démonter la vanne.
- Le corps de vanne d'un seul tenant optimise l'intégrité de la structure de l'enveloppe de pression en éliminant les fuites pouvant être dues aux conceptions de vanne boulonnées à joints en deux pièces.