Fallback image
Product Image

Vanne de régulation rotative V200U Vee-Ball™ de Fisher™

La vanne de régulation V200U de conception sans bride offre de nombreuses caractéristiques avantageuses des vannes Vee-Ball V150, V200 et V300 série B, plus une dimension entre brides compacte et réduite. L’obturateur profilé échancré en V segmenté favorise un fonctionnement harmonieux et sans obstruction et fournit une action de cisaillement entre la boule et le joint en métal HD durable. La conception d’écoulement plein diamètre illimité offre une capacité élevée et efficace de gaz, de vapeur, de liquides et de boues fibreuses.

Principales fonctionnalités

  • Excellente régulation du débit – Le contour précis de la Vee-Ball offre une caractéristique de débit « pourcentage égal modifié ».
  • Fonctionnement souple de la vanne – Les pièces usinées avec précision, le joint à pression équilibrée et les roulements à faible friction permettent à la boule de se déplacer de manière fluide et précise.
  • Longue durée de service – La construction de joint en métal haute résistance offre une durée de service longue dans les applications exigeantes. L’action de balayage constant du joint sur toute la surface d’étanchéité de la boule est très efficace dans les applications sur boue fibreuse à concentration très élevée.
  • Géométrie de centrage de la ligne – Des éléments usinés ou moulés sur le diamètre extérieur du corps alignent et centrent la vanne dans la boulonnerie de la bride de la conduite d’accouplement pour assurer des performances optimales.
  • Polyvalence des éléments internes – Les composants du train d’entraînement de la vanne de régulation V200U sont interchangeables avec ceux des vannes existantes V150, V200 et V300 série B. Cette fonction vous permet de réduire vos stocks de pièces détachées et les procédures de maintenance.