Fallback image
Product Image

Vanne de régulation Fisher™ V250

La vanne Fisher V250 est une vanne de régulation sphérique à haute résistance sans bride souvent utilisée pour contrôler le débit dans les gazoducs et conduites de liquide et de distribution de gaz. Disponible avec joint d'étanchéité de l'opercule unique, bague de débit ou double étanchéité.

Principales fonctionnalités

  • Le raccordement boule-arbre conique polygonal et le raccordement de l'actionneur cannelé pincé suppriment le jeu mécanique ou la bande morte de la transmission.
  • La conception de port sphérique réduit offre des caractéristiques de débit « Égal pourcentage modifié ».
  • Des matériaux sont proposés pour les applications avec service acide. Ces matériaux sont conformes aux exigences de la norme NACE MR0175-2002.
  • La conception d'axe de vanne à pression d'équilibre avec paliers à revêtement PTFE et l'agencement de l'étanchéité de l'axe à assistance par pression assurent un usage fiable à long terme.
  • L'ensemble boule-arbre en deux éléments permet d'effectuer des révisions complètes des éléments internes. Les remplacements de pièces sont limités au minimum.
  • La garniture à faible émission fugitive, proposée en option, est conçue avec des surfaces d'arbre très souples pour assurer l'étanchéité.