Fallback image
Product Image

Vanne de régulation Fisher™ V260

La vanne Fisher V260 est une vanne de régulation à alésage intégral entièrement conçue pour une pression, un débit et un contrôle du procédé. Un atténuateur intégral percé contrôle le bruit et la vibration générés par les liquides et gaz avec perte de charge élevée. Le raccordement de l’arbre cannelé vers l’actionneur réduit le jeu mécanique.

Principales fonctionnalités

  • Le raccordement boule-arbre cannelé, le raccordement de l'arbre cannelé vers l'actionneur, les ensembles de bagues alimentation-extrémités doubles et le guidage avec tourillon assurent un contrôle dynamique amélioré.
  • La vanne V260A permet d'atteindre une atténuation acoustique jusqu'à -20 dBA en construction à 1 étage. La construction à 2 étages peut offrir une atténuation jusqu’à -25 dBA.
  • L’atténuateur fait partie intégrante de l’ensemble de joints. Le joint balaie la surface de la boule et non l’atténuateur, prolongeant la durée de vie du système.
  • Des matériaux conformes à la norme NACE MR0175-2002 sont disponibles.
  • Les joints à réglage automatique à assistance par pression assurent une fermeture étanche, pour un usage fiable à long terme.
  • Les tourillons sphériques sont conçus pour les applications exigeantes nécessitant une longue durée de vie et des coûts et délais de maintenance réduits.
  • L’atténuateur est actif sur l’ensemble de la rotation de la boule, convenant ainsi aux applications très exigeantes. Un atténuateur caractérisé est utilisé pour répondre aux conditions de service.