Fallback image
Product Image

Vanne de régulation sphérique à alésage intégral Fisher V270

La vanne Fisher V270 est une vanne de régulation à alésage intégral en trois éléments montée sur tourillon entièrement conçue pour une pression, un débit et un contrôle du procédé optimisés. La vanne sphérique à alésage intégral V270 est conçue pour le contrôle automatique des applications de dérivation, de lot, de surveillance et de fermeture d’urgence. Elle présente peu de restrictions en termes de débit, voire aucune. La vanne sphérique à alésage intégral V270 est disponible avec des joints en composite et une garniture d’arbre à faible émission fugitive par type de procédé, affichant ainsi une durée de vie accrue et des émissions inférieures.

Principales fonctionnalités

  • Le guidage avec arbre et tourillon assure un contrôle dynamique amélioré.
  • Les matériaux de construction standard sont conformes à la norme NACE MR0175/IS 15156.
  • Les joints à réglage automatique à assistance par pression assurent une étanchéité de classe VI, pour un usage fiable à long terme. La conception intègre un support en acier inoxydable S31600 haute résistance qui maintient le joint en composite.
  • Fournie de série avec un support assurant la verticalité de la vanne.
  • Les tourillons sphériques sont conçus pour les applications exigeantes nécessitant une longue durée de vie et des coûts et délais de maintenance réduits.
  • La conception intègre de série un double séparateur.
  • Construction testée contre le feu en option.