Vanne de régulation à boule à passage intégral Fisher™ V280
Principales fonctionnalités
- Excellent contrôle du débit : le raccordement de l’arbre cannelé à l’actionneur, les doubles ensembles de bague à l’extrémité alimentation et le guidage avec tourillon assurent un contrôle dynamique amélioré.
- Performance aérodynamique : une atténuation acoustique jusqu’à -20 dBA peut être obtenue pour la vanne V280 avec Aerodome dans une construction à un étage. La construction à 2 étages peut offrir une atténuation jusqu’à -25 dBA.
- Durée de vie accrue : l’atténuateur ne fait pas partie de l’ensemble de joints. Le joint balaie la surface de la boule, pas l’atténuateur, prolongeant ainsi la durée de vie du système.
- Polyvalence de la construction : Toutes les pièces sont interchangeables. La construction de la vanne peut être modifiée en ajoutant/retirant un atténuateur à dôme et/ou un joint. C’est un gage de souplesse pour répondre à vos demandes changeantes.
- Complètement testé : le cycle de construction de la vanne et l’écoulement ont été testés en laboratoire et soumis à des pertes de charge CL900 complètes et au-delà de l’espérance de vie escomptée.
- Simplicité de conception : les pièces de raccordement sont identiques, quelle que soit la quantité de joints et de dômes choisie.