Booster volumétrique Fisher™ VBL
Principales fonctionnalités
- Fournit le volume nécessaire pour permettre à l'actionneur d'effectuer des courses rapides en cas de changement d'entrée important et soudain.
- Une restriction de dérivation intégrée module la réponse du booster de manière à assurer un mouvement fluide de l'actionneur en cas de faibles changements du signal.
- Des sièges souples assurent une fermeture étanche pour réduire la consommation d'air inutile et éviter la saturation des relais du positionneur.
- Permet à l'actionneur d'atteindre un nombre de courses élevé à la demande, sans affecter la précision du régime permanent du positionneur.