Relais déclencheur Fisher™ type VS100
Le relais déclencheur Fisher type VS100 est conçu pour arrêter le flux de gaz vers le système aval si la pression de sortie augmente au-dessus ou chute en dessous des niveaux prédéfinis. Le type VS100 est composé d'un corps incluant un orifice démontable, fermé par un chapeau et un relais déclencheur type VSX4.
Principales fonctionnalités
- Corps de capacité moyenne et haute disponibles
- Temps de réponse court
- Construction du corps en fonte GS et en acier
- Conforme à la Directive Équipements sous pression (97/23/EC)
Produits associés