Atténuateur modal WhisperTube Fisher™ 6060
Principales fonctionnalités
- Réduction du bruit à large bande – Une conception brevetée avec des cavités acoustiques internes de tailles différentes afin de réduire le bruit sur une large gamme de fréquences.
- Polyvalence d’application – Conçu pour une large gamme de débits, de pressions et de températures de fluide. Réduction du bruit à l’intérieur de la conduite pour toutes les sources en amont. Le WhisperTube s’apparie avec n’importe quel équipement utilisé pour les fluides compressibles.
- Capacité de débit maximale – Une perte de charge négligeable sur le WhisperTube autre que la perte de ligne normalement admise pour un tuyau de longueur équivalente équivaut à une atténuation du bruit sans impact sur le débit du procédé.
- Silencieux réactif passif – Les cavités internes produisent des réflexions d’ondes acoustiques qui réduisent la propagation du bruit en aval.
- Performances fiables – Aucun matériau de garniture acoustique interne ne risque d’être endommagé par l’absorption d’humidité. Le canal de drainage interne moulé permet d’éliminer toute accumulation potentielle de liquide, garantissant ainsi des performances optimales.
- Compatible avec les systèmes de raclage – La géométrie du débit en ligne droite avec un diamètre intérieur correspondant à celui de la canalisation permet de réaliser des opérations de raclage lorsque cela est nécessaire pour le nettoyage et l’entretien.