Détendeurs de pression Fisher™ série Y600A
Les détendeurs de la série Y600A sont équipés d'une grande membrane qui permet un contrôle précis à basse pression. Les versions Y600A et Y600AR sont équipés d'un tube de Pitot offrant une plus grande capacité grâce à une suralimentation dynamique. Le type Y600AM dispose d'une prise d'impulsion externe avec un raccord de ligne de commande aval NPT 1/2 et un joint torique de tige.
Principales fonctionnalités
- Résistance à la corrosion
- Réglage inviolable
- Entretien et maintenance aisés
- Contrôle précis à des réglages basse pression
Produits associés