Fallback image
Product Image

Évents Fisher™ série Y602

Les évents série Y602 aident à empêcher l'obstruction des ouvertures d'évent afin de maintenir un débit d'air ou de gaz approprié pour les boîtiers à ressort des régulateurs, les conduites d'évent distantes, les boîtiers de la membrane de l'actionneur, et autres applications diverses. Ces évents existent en version droite ou coudée. Généralement, les évents coudés protègent les ouvertures latérales, tandis que les évents droits protègent les ouvertures vers le haut ou vers le bas.

Principales fonctionnalités

  • Résistant aux intempéries : le déflecteur d'humidité à double lèvre de la série Y602 résiste au pontage d'eau le long de l'ouverture de l'évent. Les évents résistent au bouchonnage dû à des conditions climatiques peu clémentes (pluie, giboulées, neige).
  • Résistant aux insectes : toutes les ouvertures des évents série Y602 (hors évent Type Y602-16) sont dotées d'une crépine pour empêcher les insectes d'entrer et d'obstruer l'évent. Les ouvertures avec crépine sont plus larges que celles des autres évents disponibles.
  • Stabilisateur anti-cycle : le stabilisateur à ressort opposé monté dans l'orifice de sortie de certains évents de la série Y602 réduit le taux de respiration de l'évent, ce qui apporte plus de stabilité dans des conditions normales. Lors des décharges rapides, la force générée ouvre le stabilisateur.