Régulation finale
Équipements de service, soupapes de pression-dépression séries Y610A, Y611A et Y612A de Fisher™

Équipements de service, soupapes de pression-dépression séries Y610A, Y611A et Y612A de Fisher™
Les appareils de la série Y610A, Y611A et Y612A sont utilisés dans une grande variété d'applications de brise-vide à pression. Les appareils de la série Y610A sont utilisés comme brise-vide, ceux de la série Y611A comme brise-vide ou déverseurs, et ceux de la série Y612A comme détendeurs brise-vide.
Principales fonctionnalités
- Contrôle précis du réglage de basse pression
- Résistance à la corrosion
- Réglage inviolable
- Construction robuste
Produits associés