Fallback image
Product Image

Système d'inertage par gaz Fisher™ de type Y692

Le détendeur d'inertage par gaz de type Y692 est un détendeur à action directe avec prise d'impulsion interne ne nécessitant aucune ligne d'impulsion en aval. Il est utilisé pour une régulation précise de la pression sur des systèmes d'inertage à très basse pression. Le détendeur maintient une pression positive dans le réservoir en réduisant le risque d'affaissement de la paroi du réservoir.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Entretien et maintenance aisés
  • Précision de contrôle
  • Réponse rapide
  • Facilité d'installation