Casse-vide série Y692VB de Fisher™
Les casse-vide série Y692VB sont utilisés dans les applications où l'augmentation du vide doit être limitée. Une augmentation du vide au-delà d'une valeur enregistrée sur la membrane de la série Y692VB ouvrira le détendeur pour permettre à l'atmosphère ou à une pression positive d'entrer dans le système et de rétablir le vide contrôlé à sa pression initiale.
Schémas et modèles CAO : Cliquez ici
Schémas et modèles CAO : Cliquez ici
Principales fonctionnalités
- Contrôle précis des réglages de basse pression
- Résistance à la corrosion
- Réglage inviolable
- Large sélection des matériaux
Produits associés