Détendeur d'inertage par gaz Fisher™ de type Y693
Le détendeur Y693 est un détendeur à action directe utilisé pour une régulation de pression précise d'inertage de réservoir basse pression. Cet appareil est équipé d'un clapet de vanne équilibré qui permet des classes de précision équivalentes à celles d'un détendeur piloté.
Principales fonctionnalités
- Inspection et maintenance en ligne
- Précision de contrôle
- Insensible aux fluctuations de pression amont
- Temps de réponse rapide
- Capacité haut débit
- Conception équilibrée des éléments internes
Produits associés