Fallback image
Product Image

Détendeur-régulateur de récupération des gaz Fisher™ de type Y696

Le modèle de type Y696 est un détendeur-régulateur de récupération des gaz à action directe avec prise d'impulsion interne ne nécessitant aucune prise d'impulsion en aval. Il est utilisé pour capter une augmentation de la pression dans un réservoir et évacuer l'excès de pression vers un système d'évacuation ou de récupération des gaz approprié.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

Principales fonctionnalités

  • Entretien et maintenance aisés
  • Précision du contrôle
  • Construction robuste
  • Simplicité
  • Variété de matériaux de construction