Régulateurs de vide de la série Y696VR de Fisher™
Les régulateurs de vide de la série Y696VR sont utilisés dans des situations où une diminution du vide doit être limitée, par exemple entre un réservoir et une source de vide, pour contrôler le vide dans un réservoir. Une diminution du vide (augmentation de la pression absolue) sur la membrane écarte le disque du siège, ce qui permet à une source de vide plus élevée de ramener le système au point de consigne.
Schémas et modèles CAO : Cliquez ici
Schémas et modèles CAO : Cliquez ici
Principales fonctionnalités
- Contrôle précis des réglages de basse pression
- Résistance à la corrosion
- Adaptabilité de l'installation
- Large sélection des matériaux
- Haute capacité
- Caractéristique 6
- Caractéristique 7
- Caractéristique 8
Produits associés