![image-[object Object]](/final-control-assets/products/_next/static/media/fallbackImage.5479940f.png)
Désurchauffeur VenTemp Yarway™ 25 Fisher™
Principales fonctionnalités
- Construction forgée
- Faible perte de pression sur la station de désurchauffage
- Pressions d’eau légèrement supérieures à la pression de vapeur
- Venturi-tuyère
- Large gamme de capacités Cv (Kv) disponibles
- Classe de pression et raccords : ASME B16.5 classe 150 à 2500, EN 1092-1 classe PN 25 à 400, raccords à souder bout à bout selon ASME B16.25 ou DIN 2559
- Matériaux : ASTM SA105, SA182 F11, SA182 F22 ou SA182 F91, P250GH, 1.7335 ou 1.7380, autres matériaux sur demande