Désurchauffeur de vapeur TempLow™ Yarway™ 4300 Fisher™
Principales fonctionnalités
- Installation dans des conduites droites, verticales ou horizontales.
- Le montage nécessite une hauteur libre minimale
- Seuls les raccords standard sont utilisés pour toutes les dimensions : NPS 1 (DN 25) eau, NPS 3 (DN 80) vapeur.
- Peu de composants sont nécessaires.
- Aucune atomisation de vapeur ni aucun pipelinier (compliquant l’installation) n’est nécessaire.
- Seulement 4 à 5 mètres de tuyauterie droite en aval.