Fallback image
Product Image

Désurchauffeur A.T.-Temp haute résistance AT-18/28 Yarway™ Fisher™

Le désurchauffeur A.T.-Temp haute résistance AT-18/28 Yarway Fisher a été spécialement conçu pour une utilisation dans des applications en vapeur moyenne/haute pression. La construction préfabriquée le rend facilement adaptable pour répondre à divers codes relatifs aux chaudières et spécifications de matériaux. L’unité peut également être utilisée comme injecteur de liquide dans un gaz pour lequel un alliage de haute qualité tel que l’acier inoxydable est souvent utilisé.

Principales fonctionnalités

  • Construction forgée
  • Boîte à garniture de haute qualité sans amiante
  • Type de buse variable
  • Large gamme de capacités Cv (Kv) disponibles
  • Combinaisons de buses spéciales disponibles
  • Organes internes semi-équilibrés pour la sélection d’actionneurs économiques
  • Actionneur pneumatique disponible
  • Classe de pression et raccords : ASME B16.34 classe 900 à 2500 EN 1092 PN 160 - 400
  • Matériaux : ASTM SA 182 F22 ou 1.7383, ASTM SA 182 F347H ou 1.4550, ASTM SA 182 F91 ou 1.4903, autres matériaux sur demande