Fallback image
Product Image

Désurchauffeur VenTemp Yarway™ AT-25 Fisher™

Le désurchauffeur VenTemp Yarway AT-25 Fisher est principalement conçu pour être utilisé dans des systèmes de vapeur surchauffée de faible capacité dans lesquels la charge est à peu près constante. La conception offre une méthode simple, économique mais efficace de contrôle de la température de la vapeur.

Principales fonctionnalités

  • Construction forgée
  • Faible perte de pression sur la station de désurchauffage
  • Pressions d’eau légèrement supérieures à la pression de vapeur
  • Venturi-tuyère
  • Large gamme de capacités Cv (Kv) disponibles
  • Classe de pression et raccords : ASME B16.5 classe 150 à 2500, EN 1092-1 classe PN 25 à 400, raccords à souder bout à bout selon ASME B16.25 ou DIN 2559
  • Matériaux : ASTM SA105, SA182 F11, SA182 F22 ou SA182 F91, P250GH, 1.7335 ou 1.7380, autres matériaux sur demande