Fallback image
Product Image

Injecteur cryogénique AT-37/47 Yarway™ Fisher™

L’injecteur cryogénique Yarway Fisher est spécialement conçu pour injecter des fluides de procédé dans des gaz de procédé dans des conditions cryogéniques.

Principales fonctionnalités

  • Construction préfabriquée
  • Boîte à garniture de haute qualité avec bagues à chevrons en PTFE
  • Type de buse variable
  • Large gamme de Kv (Cv) disponible
  • Combinaisons de buses spéciales disponibles
  • Actionneur pneumatique disponible
  • Large choix de positionneurs et d’autres accessoires d’actionneurs
  • Classe de pression et raccords : ASME B16.34 classe 150 à 900, DIN 2401 classe PN 25 à PN 100
  • Matériaux : ASTM-A 312 TP 316 (L) et 304 (L), ASTM-A 182 F316 (L) ou 304 (L), autres matériaux sur demande