Désurchauffeur A.T.-Temp version standard AT-38/48 Yarway™ Fisher™
Principales fonctionnalités
- La construction préfabriquée le rend facilement adaptable pour répondre à divers codes relatifs aux chaudières et spécifications de matériaux.
- L’unité peut également être utilisée comme injecteur de liquide dans un gaz pour lequel un alliage de haute qualité tel que l’acier inoxydable est souvent utilisé.
- La tige de la vanne est roulée pour obtenir une finition de Ra < 0,1 µ. Cette surface hautement finie est ensuite nitrurée pour donner une dureté de > 1 000 Vickers. La combinaison de ces procédés améliore l’étanchéité, tout en réduisant le frottement de la garniture.
- Les segments de piston sont spécialement trempés puis nitrurés et sont pourvus d’une fente spéciale étanche aux gaz.
- Ces segments offrent d’excellentes propriétés de fonctionnement et permettent des valeurs Cv (Kv) contrôlables aussi basses que 0,005 (0,0043).