Vannes à guidage par cage à trois voies Fisher™ YD et YS
Principales fonctionnalités
- La construction avec clapet de vanne équilibré du modèle YD permet l'utilisation d'actionneurs plus petits et moins coûteux. Une même vanne monobloc peut recevoir les deux conceptions d'éléments internes et utiliser les chapeaux, joints et garnitures Fisher easy-e™, ce qui réduit les coûts de gestion des stocks de pièces de rechange.
- Conçue spécifiquement pour un contrôle à trois voies, la vanne affiche une grande polyvalence. De par le vaste choix de tailles, de raccordements, de diamètres d'orifice et de matériaux d'éléments internes, ces vannes offrent une grande souplesse de conception et peuvent répondre à tous vos besoins en matière de contrôle.
- La garniture ENVIRO-SEAL™ est disponible en option. Cette garniture offre d'excellentes performances en termes d'étanchéité, de guidage et de transmission de la force de charge.
- Les matériaux d'éléments internes renforcés offrent une excellente résistance à l'usure.
- La construction en cage simplifie l'inspection et le retrait des pièces.
- Les éléments de garniture, y compris la bride, les goujons et les écrous, ainsi que les kits de garniture sont communs aux vannes de régulation YD, YS et Fisher easy-e.