Détendeur à ressort Francel™ série REGAL 3, bouchon équilibré
La série REGAL 3 est un détendeur de pression à action directe à consigne par ressort, destiné aux entreprises industrielles et commerciales. Il peut être équipé en option d'un clapet de sécurité type VSX2 ou OS2 qui permet la coupure rapide et totale de l'écoulement de gaz si la pression aval devient excessive ou insuffisante. Pour les réglages de pression aval inférieurs ou égaux à 180 mbar, un déverseur est fourni de série. La série REGAL 3 est conforme à la directive Équipements sous pression DESP 2014/68-UE et est classée dans la Catégorie I.
Schémas et modèles CAO : Cliquer ici
Schémas et modèles CAO : Cliquer ici
Principales fonctionnalités
- Clapet de sécurité intégré
- Souplesse d'installation
- Facilité d'installation
- Débits précis
- Soupape interne
Produits associés