L’actionneur à pignon et crémaillère Hytork de la série XL est de conception modulaire et peut être converti sur site du double effet au rappel par ressort, et inversement. Les 12 tailles d’actionneur sont conçues pour automatiser les vannes quart de tour les plus courantes, telles que les vannes à boisseau sphérique, les vannes papillon et les vannes à tournant. Les actionneurs Hytork XL présentent de nombreuses caractéristiques qui renforcent leur fiabilité. Son corps robuste, renforcé et entièrement revêtu, est fabriqué à partir d’un moulage en aluminium LM25 à haute résistance, conçu pour prévenir les dommages dus aux bosses, aux chocs ou à la fatigue mécanique