L’actionneur à pignon et crémaillère Hytork COMMANDO de la série XL est une variante de l’actionneur Hytork XL conçue pour résoudre les problèmes liés à une corrosion sévère. Les 12 tailles d’actionneur sont conçues pour automatiser les vannes quart de tour les plus courantes, telles que les vannes à boisseau sphérique, les vannes papillon et les vannes à tournant. Un traitement exclusif à base de fluoropolymère CG941, imprégné dans le corps, le rend résistant à la corrosion. Le pignon en acier est également revêtu d’un fluoropolymère. Les interventions sur site ont démontré que les actionneurs Commando offrent de meilleures performances que les autres actionneurs dans les environnements corrosifs.