Vannes à boisseau sphérique flottant K-Ball série 120
La série K-Ball 120 est une vanne à boule flottante en acier inoxydable économique destinée à être utilisée dans une grande variété d’applications industrielles. La série 120 est disponible en configuration à deux pièces, à passage intégral.
Principales fonctionnalités
- Corps deux pièces moulé à la cire perdue
- Construction en acier inoxydable
- Extrémités filetées BSPP, BSPT et NPT
- Arbre anti-éjection
- Appareil de verrouillage
- DIN 3202 M3 face à face
- Garniture de presse-étoupe de l’arbre réglable
Produits associés