Vannes à boisseau sphérique flottant K-Ball série 174
Conception à trois pièces avec boisseau sphérique flottant et interface conforme à la norme ISO 5211 pour diverses applications industrielles.
Principales fonctionnalités
- Conception démontable en trois pièces
- Moulage à la cire perdue du corps et du capuchon d'extrémité
- Disponible en matériaux de corps en acier au carbone (WCB/1.0619) et en acier inoxydable (CF8M/1.4408)
- Tige anti-éjection
- Appareil de verrouillage
- Étanchéité selon les normes EN 12266-1, niveau A et API 598