Vannes à boisseau sphérique flottant K-Ball série 188
Principales fonctionnalités
- Conception à double joint d'étanchéité d'arbre
- Vanne à boisseau sphérique en trois pièces, conçue pour un usage intensif
- Plaque de montage supérieure conforme à la norme ISO 5211
- Corps en acier au carbone ou en acier inoxydable
- Différents matériaux de siège disponibles
- Conception à boulonnerie entièrement fermée