Fallback image
Product Image

Vanne à boule flottante K-Ball série 194

La série 194 de K-Ball d’Emerson est une vanne à boisseau sphérique flottante à passage intégral, en deux parties, avec des brides. Cette vanne à boisseau sphérique est conçue pour une fermeture et un isolement fiables. Elle est disponible avec une certification de sécurité incendie pour les services dangereux tels que les carburants et les substances inflammables.

Principales fonctionnalités

  • Corps en acier au carbone ou en acier inoxydable
  • Configuration coupe-feu testée conformément à l’API 607, 8e édition
  • Certifiée pour les émissions fugitives conformément à l’ISO 15848, classe BH CO₂
  • Plaque de montage supérieure conforme à l’ISO 5211
  • Conception antistatique conforme à l’EN 1983 / ISO 17292
  • Étanchéité conforme à l’API 598 / ISO 5208, taux A / EN 12266-1, taux A