Fallback image
Product Image

Robinets à papillon Keystone BrewSeal

Robinets à papillon à siège résilient en versions entre brides (wafer) ou à oreilles, de DN 40 à 800, optimisés pour le secteur agro-alimentaire.

Principales fonctionnalités

  • Le coussinet supérieur absorbe les poussées latérales de l’actionneur.
  • Un racleur de poussière empêche l'humidité de s’infiltrer dans la zone de l'arbre.
  • Bride d'actionneur selon la norme ISO 5211.
  • Système de peinture très solide, brillant, sans silicone, assurant une excellente résistance à la corrosion.
  • Les perçages de positionnement du corps simplifient l'installation et le centrage entre les brides.
  • Des fentes étanches empêchent l'humidité de pénétrer derrière le siège (jusqu'à DN 300).
  • La périphérie arrondie et polie du papillon offre une étanchéité concentrique absolue, des couples inférieurs, une durée de vie du siège plus longue et une fermeture étanche testée.
  • Le siège est remplaçable sur site et isole entièrement le corps et la tige du fluide.
  • Le joint d’étanchéité primaire de la tige accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
  • Un joint d’étanchéité secondaire renforce la sécurité.
  • Un joint torique moulé dans le siège rend superflue l'utilisation de joints supplémentaires.
  • Le disque mince assure une obturation minimale du débit (jusqu'à DN 300).