Fallback image
Product Image

Vanne papillon à siège résilient Keystone CompoSeal

Le corps et le disque composites assurent une résistance chimique tout en garantissant une installation légère, simple et résistante à la corrosion.

La vanne papillon à siège résilient CompoSeal de Keystone se caractérise par un corps de vanne et un disque en matériau composite de haute technicité offrant une excellente résistance chimique interne et externe, tout en étant léger et simple à installer.

Principales fonctionnalités

  • La structure légère entraîne une réduction des coûts et simplifie l’installation.
  • Aucun support de tuyau supplémentaire n’est nécessaire en cas d’installation dans une tuyauterie en plastique ou en PRV.
  • Le disque en matériau composite de haute technicité offre une excellente résistance à la corrosion.
  • Toutes les attaches sont en acier inoxydable 316 de série.
  • Fermeture étanche aux bulles dans les deux sens, conformément à la norme EN 12266-1, taux de fuite A.
  • La plage de pression atteint PN 16 à température élevée.