Électrovanne Keystone™ F791A
Principales fonctionnalités
- Conception compacte avec interface de montage NAMUR standardisée, éprouvée sur le marché, qui réduit les frais et la complexité d’installation tout en augmentant le rendement de l’actionneur
- Le corps en aluminium anodisé noir de l’électrovanne F791A est fourni en standard avec des fixations en acier inoxydable, offrant une excellente résistance à la corrosion
- Convient pour les actionneurs pneumatiques à double et simple effet
- Le mode de fonctionnement 5/2 ou 3/2 est sélectionnable par l’intermédiaire d’une plaque de configuration de ports interchangeables
- Le retour d’air d’instrumentation (boucle fermée) est une fonction intégrée de la plaque de configuration du port 3/2, permettant à l’air d’instrumentation propre et sec d’être dirigé vers les ressorts de l’actionneur pneumatique pendant la course du ressort de l’actionneur, protégeant ainsi l’actionneur d’une atmosphère contaminée
- La capacité de débit élevé de 1 100 L/min (ports 1/4”) et jusqu’à 3 000 L/min (ports 1/2”) garantit que l’électrovanne F791A convient à la plupart des actionneurs et offre d’excellents temps de réponse