Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Principales fonctionnalités
- Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
- Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
- La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
- Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
- Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
- Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.