Vannes papillon Keystone Figure 129/139
Construction du siège de la cartouche avec plusieurs options de matériaux, idéale pour relever les défis de corrosion maritimes et offshore.
Principales fonctionnalités
- Le siège remplaçable, renforcé de métal, entièrement recouvert de caoutchouc, isole la tige et le corps du fluide et élimine la déformation du siège due à un vide élevé ou à une turbulence.
- L’étanchéité primaire de la tige, formée par le contact préchargé du moyeu du papillon avec les surfaces d’étanchéité aplaties, isole complètement la tige et le corps du fluide circulant dans la conduite.
- L’étanchéité secondaire de la tige, formée par un ajustement serré de la tige dans le siège, assure une étanchéité supplémentaire.
- Le bord arrondi et poli du papillon assure une étanchéité concentrique à 360°, une restriction minimale du débit, des couples de serrage d’ouverture et de fermeture inférieurs et une durée de vie maximale du siège.
- La conception supérieure monobloc à arbre traversant procure une grande résistance et un contrôle positif du papillon. Les extrémités de l’arbre sont normalisées pour garantir l’interchangeabilité par l’opérateur.
- Les vis de disque autobloquantes permettent un démontage rapide et facile et fournissent un raccordement positif.