Fallback image
Product Image

Vannes papillon Keystone Figure 221/222

La vanne Keystone Figure 221/222 est une vanne papillon économique à siège résilient moulé, conçue pour un service bidirectionnel et en bout de ligne, disponible en version entre brides (type sandwich) (Figure 221) et à oreilles (Figure 222).

Principales fonctionnalités

  • Fermeture étanche aux bulles testée à la pression nominale maximale dans les deux sens.
  • La version F222 à oreilles est adaptée à un service en bout de ligne bidirectionnel à pleine pression.
  • Les paliers supérieurs et inférieurs absorbent les charges de poussée latérales.
  • Un joint torique moulé dans le siège rend superflus les joints de bride supplémentaires.
  • Les trous de positionnement du corps simplifient l’installation et le centrage entre les brides.
  • Le col allongé permet un dégagement adéquat pour la bride et l’isolation.