Vannes papillon Keystone Figure 320/322
Principales fonctionnalités
- Fermeture étanche aux bulles à la pression nominale maximale dans les deux sens.
- Tige de disque mince entre brides, monobloc, spécialement profilée.
- L’extension du col du corps permet d’accéder librement à l’actionneur lorsque la tuyauterie est calorifugée.
- Le siège et le disque sont les deux seules pièces en contact avec le fluide.
- Dimensions face à face selon ISO 3202 Partie 3, K1 (ISO 5752 série 20) et DIN EN 558-1, série 20.
- La version wafer F320 comporte quatre trous de centrage de bride pour le service en bout de ligne sous certaines conditions.