Clapet anti-retour Keystone Figure 85
Conception compacte à battant entre brides, avec une faible longueur face à face, adaptée à divers réseaux de tuyauterie pour gaz et liquides.
Principales fonctionnalités
- Le corps compact et mince entre brides offre un poids extrêmement faible.
- La faible largeur du corps permet une installation entre différentes normes de brides.
- Le joint torique d’étanchéité logé dans la rainure en queue d’aronde du disque est facilement remplaçable.
- Fermeture basse pression.
- Ce clapet antiretour assure une fermeture étanche, même à une très faible pression différentielle, du fait de l’emplacement de son axe de rotation. Le poids du disque permet la fermeture complète de la vanne.