Fallback image
Product Image

Clapet anti-retour Keystone Figure 86

Le robinet Keystone Figure 86 est un clapet antiretour à battant à ressort de grande capacité, de type sandwich, conçu pour empêcher le reflux dans une variété d’applications, y compris les systèmes à pompe et multipompes.

Principales fonctionnalités

  • Clapet antiretour léger entre brides (type sandwich), avec dimensions face à face conformes à l’ISO 5752, tableau 5 (série longue)
  • Capacité de débit élevée avec un disque de forme spéciale offrant un grand angle d’ouverture et des valeurs Kv élevées
  • Disque à ressort assurant une fermeture étanche
  • Corps disponible en fonte ou en acier inoxydable
  • Siège à joint torique remplaçable sur site
  • La butée de fin de course interne empêche le disque de venir heurter la conduite