Vannes papillon haute performance Keystone K-LOK® série 36/37
Principales fonctionnalités
- Sièges K-LOK® polymère et élastomère, offrant une fermeture bidirectionnelle parfaitement étanche à la goutte aussi bien sous vide qu’à la pression différentielle nominale maximale. Sa conception unique permet aussi bien d’obtenir des joints d’étanchéité à haute et basse pression sans avoir recours à la pression que de gérer les fluides chargés. Une variété de matériaux permet d’optimiser la durée de vie du siège dans toutes les applications.
- L’arbre anti-éjection est de série sur toutes les vannes pour une sécurité accrue.
- Conception unique de la garniture : utilisable aussi bien sous pression que sous vide, sans modification ni assemblage spécial.
- Les goupilles coniques de disque sont positionnées tangentiellement à moitié dans le disque et à moitié dans l’arbre, ce qui les place en compression plutôt qu’en cisaillement, éliminant ainsi le risque de défaillance.
- Traverse de presse-étoupe en forme de culbuteur compensant un réglage irrégulier des écrous de presse-étoupe, réduisant ainsi les fuites de la garniture.
- La butée de position du disque moulé intégré positionne parfaitement le disque dans son siège, assurant ainsi une durée de vie maximale du siège et du joint d’étanchéité.