Fallback image
Product Image

Clapet antiretour Keystone modèle MB

Configuration entre brides à double plaque et à ressort, conçue pour protéger les systèmes de tuyauterie transportant des fluides gazeux ou liquides

Le modèle Keystone MB est un clapet antiretour à double plaque, à ressort, de type sandwich conçu pour la protection des systèmes de tuyauteries de gaz ou de liquides.

Principales fonctionnalités

  • Faible poids, conception polyvalente, 80 à 90 % plus léger que les clapets antiretour à corps intégral conventionnels. Cette conception réduit le nombre de supports de tuyauterie, simplifie la tuyauterie et facilite une installation plus simple et plus économique.
  • La conception à double battant et à rappel par ressort présente une faible pression d’ouverture.
  • Les disques s’ouvrent à 85° afin d’assurer une fermeture étanche.
  • Matériaux du corps et garnitures disponibles pour tous les services dans la plage de températures spécifiée.
  • Les ressorts à pattes allongées empêchent l’usure du siège due au frottement.
  • Les ressorts sont calculés avec précision afin d’accroître la réactivité des disques et de réduire ainsi les effets néfastes du coup de bélier.