Fallback image
Product Image

Vanne papillon Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17

Les vannes papillon à siège résilient Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17 sont conçues pour un usage général, l’agro-alimentaire, les applications industrielles et chimiques lorsqu’elles sont configurées avec un siège, un disque et une tige revêtus de PTFE.

Principales fonctionnalités

  • Le coussinet supérieur absorbe les poussées latérales de l’actionneur.
  • Bride d’actionneur conforme à la norme ISO 5211.
  • Système de peinture à forte teneur en extrait sec, brillant, sans silicone, assurant une excellente résistance à la corrosion.
  • Col allongé permettant le calorifugeage de la tuyauterie.
  • Les perçages de positionnement du corps simplifient l’installation et le centrage entre les brides.
  • Tranche arrondie et polie du papillon offrant une étanchéité concentrique absolue, des couples plus faibles, une durée de vie du siège plus longue et une fermeture parfaitement étanche.