Robinets à papillon hautes performances Keystone série V30/V32
Vannes haute performance conçues selon les normes JIS pour une étanchéité bidirectionnelle efficace dans une variété d’applications maritimes.
Principales fonctionnalités
- Les essais en usine de chaque vanne à pleine pression nominale garantissent une étanchéité à 150 %.
- La vanne Pure-seal est conçue selon les normes JIS.
- Bride de montage de l’actionneur selon la norme ISO 5211.
- Excellente étanchéité et élasticité.
- Arbre traversant monobloc pour une résistance maximale et conception anti-éjection.
- La butée de position du disque moulée intégrée positionne précisément le disque dans son siège, optimisant ainsi la durée de vie du siège et du joint d’étanchéité.