Fallback image
Product Image

Robinets à papillon Keystone série V11

Double flanged, fully rubber lined valve for marine applications including shipside valves and ballast valves.

Ces instructions doivent être entièrement lues et comprises avant de débuter la maintenance.

Principales fonctionnalités

  • Le disque concentrique offre un service bidirectionnel et permet grâce à sa forme symétrique des valeurs Cv élevées.
  • Le joint primaire est formé par le moyeu du disque et le sommet de la tige, le contact du siège dépasse la pression nominale de la vanne
  • Le joint secondaire de la tige est adapté aux hautes pressions et s'ajuste automatiquement.
  • Le bord du moyeu du disque est arrondi et poli à la main pour assurer une étanchéité concentrique totale sans obstruction du siège et une durée de vie maximale du siège
  • Le siège de remplacement isole la tige et les pièces du corps du flux et sert également de joint de bride
  • Le joint torique moulé assure l'étanchéité positive des brides et élimine la nécessiter d’utiliser des joints d'étanchéité
  • Corps à double bride spécifié selon la norme JIS F7480
  • La douille supérieure à usage intensif absorbe les charges de poussée latérale et de couple.
  • Les vis à disque en acier inoxydable permettent un démontage rapide et facile.
  • Le test d'usine de chaque vanne à capacité nominale totale assure une étanchéité de 100 %
  • Type approuvé par diverses classes d'expédition majeures